封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS5450-Q1 的特性
- 符合汽车应用 应用
- 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
- 高达 5A 的持续(峰值为 6A)输出电流
- 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现超过 90% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
- 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
- 18µA 关断电源电流
- 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
- 通过过流限制、过压保护和热关断功能保护系统
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™封装
- 使用 TPS5450-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS5450-Q1 的说明
TPS5450-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。除了所列的特性 之外, 基板上还包含高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减小至 18µA。其他 功能 包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部组件数量,TPS5450-Q1 反馈环路进行了内部补偿。
TPS5450-Q1 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于实现高性能电源设计,可满足迫切的设备开发周期要求。