封装信息
封装 | 引脚 LQFN-CLIP (RVF) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS544C25 的特性
- 符合 PMBus 1.2 标准的转换器:20A 和 30A
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
- 5mm × 7mm LQFN 封装
- 单个散热焊盘
- 集成 5.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠 NexFET™功率级
- 用于通过 PMBus 进行自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节的 500mV 至 1500mV 基准
- 电压不低于 600mV 时的精度为 0.5%
- 无损低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
- 具有输入前馈功能的电压模式控制
- 差分远程感应
- 单启动至预偏置输出
- 输出电压和输出电流报告
- 使用 2N3904 时的外部温度监视晶体管
- 可通过 PMBus 接口进行编程
- VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换率
- 具有热补偿功能的过流保护
- UVLO、软启动和软停止
- PGOOD、OV、UV、OT 电平
- 故障响应
- 接通和关闭延迟
- 热关断
- 引脚配置适用的开关频率:200kHz 至 1MHz
- 与外部时钟频率同步
- 封装兼容 20A、30A 转换器
TPS544C25 的说明
TPS544x25 器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.2 规范的非隔离式直流/直流转换器,具有集成的 FET,能够在高频下运行并输出 20A 或 30A 的电流。集成式 NexFET™功率级和经优化的驱动器提供的高频、低损耗开关支持密度极高的电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 支持 AVS 功能,同时支持灵活的转换器配置以及关键参数(包括输出电压、电流和可选的外部温度)监控功能。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。