主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS544A28

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, PMBUS, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 4 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, PMBUS, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 4 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-HR (RBH) 19 10.5 mm² (3 mm × 3.5 mm) WQFN-HR (VAN) 19 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围为 4V 至 16V 时,无外部偏置
  • 输入电压范围为 2.7V 至 16V 时,有外部偏置
  • 支持 3.1V 至 4.5V 外部 VCC 辅助电源
  • 8.5mΩ 和 3.0mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 12A 持续输出电流
  • 符合 PMBus 1.4 标准
  • 针对效率和热性能优化的 19 引脚 WQFN-HR 封装
  • 1% 输出电压精度,有内部反馈,TJ = –40°C 至 +150°C
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压范围
  • 差分遥感
  • D-CAP4 模式具有超快负载阶跃响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 用户可编程的 NVM
  • 可选自动跳跃 Eco-mode,用以在轻负载情况下实现高效率
  • 实现可编程谷值电流限制
  • 500kHz、600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz、1.4MHz 可选开关频率
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 过压和欠压故障保护
  • 3mm × 3mm(0.4mm 引脚间距)和 3mm × 3.5mm(0.5 引脚间距),19 引脚 QFN 封装
  • 与 20A TPS544B28 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 4V 至 16V 时,无外部偏置
  • 输入电压范围为 2.7V 至 16V 时,有外部偏置
  • 支持 3.1V 至 4.5V 外部 VCC 辅助电源
  • 8.5mΩ 和 3.0mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 12A 持续输出电流
  • 符合 PMBus 1.4 标准
  • 针对效率和热性能优化的 19 引脚 WQFN-HR 封装
  • 1% 输出电压精度,有内部反馈,TJ = –40°C 至 +150°C
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压范围
  • 差分遥感
  • D-CAP4 模式具有超快负载阶跃响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 用户可编程的 NVM
  • 可选自动跳跃 Eco-mode,用以在轻负载情况下实现高效率
  • 实现可编程谷值电流限制
  • 500kHz、600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz、1.4MHz 可选开关频率
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 过压和欠压故障保护
  • 3mm × 3mm(0.4mm 引脚间距)和 3mm × 3.5mm(0.5 引脚间距),19 引脚 QFN 封装
  • 与 20A TPS544B28 引脚对引脚兼容

TPS544A28 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。

TPS544A28 器件具有差分遥感功能、高性能集成 MOSFET、≥ 6A 时 ±7.5% 的电流遥测精度、并支持内部反馈、VOSL = 1 或 0.5、TJ = 0°C 至 +85°C 条件下 0.5% 的输出电压精度。该器件具有精确的负载和线路调整率,并支持 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 工作。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为器件配置提供了便捷和标准化的数字接口,并且实现了输出电压、输出电流和内部芯片温度遥测。引脚配置选项可用于配置以下项:过流限制、故障响应、内部或外部反馈、输出电压选择以及开关频率。内部 NVM 还可用于存储各种 PMBus 参数。

TPS544A28 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS544A28 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。

TPS544A28 器件具有差分遥感功能、高性能集成 MOSFET、≥ 6A 时 ±7.5% 的电流遥测精度、并支持内部反馈、VOSL = 1 或 0.5、TJ = 0°C 至 +85°C 条件下 0.5% 的输出电压精度。该器件具有精确的负载和线路调整率,并支持 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 工作。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为器件配置提供了便捷和标准化的数字接口,并且实现了输出电压、输出电流和内部芯片温度遥测。引脚配置选项可用于配置以下项:过流限制、故障响应、内部或外部反馈、输出电压选择以及开关频率。内部 NVM 还可用于存储各种 PMBus 参数。

TPS544A28 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 TPS544B28 正在供货 4V 至 16 V 输入、20A、PMBus® 同步降压转换器 Higher Current (20A) Version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS544A28 4V 至 16V 输入,12A,远程传感 同步降压转换器 带 PMBus® PDF | HTML PDF | HTML 2024-1-31
应用简报 使用 TI 开关稳压器和带 PMBus® 的模块为支持 SmartVID 的 FPGA 供电 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS544B28EVM — TPS544B28 评估模块

TPS544B28EVM 设计为提供快速设置来评估 TPS544B28(VAN 封装)器件并熟悉该器件。TPS544B28EVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 20A 负载电流下产生 1V 的稳压输出。TPS544B28EVM 旨在借助不同的连接器和跳线来演示 TPS544B28 的 PMBus®功能和不同的引脚配置设置,同时提供多个测试点和连接器来评估器件的性能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 评估模块(RBH 封装)

TPS544B28RBHEVM 设计为提供快速设置来评估 TPS544B28(RBH 封装)并熟悉该器件。TPS544B28RBHEVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 20A 负载电流下产生 1V 的稳压输出。TPS544B28RBHEVM 旨在借助不同的连接器和跳线来演示 TPS544B28 的 PMBus® 功能和不同的引脚 Strap 配置设置,同时提供多个测试点和连接器来评估器件的性能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS544A28 and TPS544B28 SIMPLIS Model

SLVMF16.ZIP (1082 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS544A2x and TPS544B2x PSpice Transient Model

SLVMFA6.ZIP (114 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

TPS544X28-CALC — TPS544x28-CALC

TPS544628 TPS544A28 TPS544B28 Calculator Tool
支持的产品和硬件
设计工具

PMBUS-DESIGN-TOOL — Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules

Digital Fusion support for PMBus converters and modules. USB-TO-GPIO2 adapter is needed.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (RBH) 19 Ultra Librarian
WQFN-HR (VAN) 19 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频