TPS544B28RBHEVM
TPS544B28 评估模块(RBH 封装)
TPS544B28RBHEVM
概述
TPS544B28RBHEVM 设计为提供快速设置来评估 TPS544B28(RBH 封装)并熟悉该器件。TPS544B28RBHEVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 20A 负载电流下产生 1V 的稳压输出。TPS544B28RBHEVM 旨在借助不同的连接器和跳线来演示 TPS544B28 的 PMBus® 功能和不同的引脚 Strap 配置设置,同时提供多个测试点和连接器来评估器件的性能。
特性
- 支持评估采用 RBH 封装的 TPS544B28
- 使用 PMBus 和 Fusion GUI 评估 TPS544B28 器件配置和监控
- 输入电压范围:4V 至 16V,标称值为 12V
- 输出电压范围:0.4V 至 5.5V,标称值为 1V
- 输出电流:0A 至 20A
- 可编程开关频率、软启动、过流限制、补偿、故障恢复、输出电压、PFM/FCCM
- 支持内部和外部反馈配置
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- 轻松评估设计包括 PMBus 连接器,并且在 MS1、MS2 和 ADR 引脚处可选择跳线,以评估 TPS544B28 上的不同设置
立即订购并开发
评估板
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 评估模块(RBH 封装)
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 评估模块(RBH 封装)
认证
TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
文档
TPS544B28RBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS544B28RBH Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2025-6-16 |