TPS544B28EVM

TPS544B28EVM

立即订购

概述

TPS544B28EVM 设计为提供快速设置来评估 TPS544B28(VAN 封装)器件并熟悉该器件。TPS544B28EVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 20A 负载电流下产生 1V 的稳压输出。TPS544B28EVM 旨在借助不同的连接器和跳线来演示 TPS544B28 的 PMBus®功能和不同的引脚配置设置,同时提供多个测试点和连接器来评估器件的性能。

特性
  • EVM 支持对采用 VAN 封装的 TPS544B28 进行评估
  • 使用 PMBus 和 Fusion GUI 评估 TPS544B28 器件配置和监控
  • 输入电压范围:4V 至 16V,标称值为 12V
  • 输出电压范围:0.4V 至 5.5V,标称值为 1V
  • 输出电流:0A 至 20A
  • 可编程开关频率、软启动、
    过流限制、补偿、故障恢复、输出电压、PFM/FCCM
DC/DC converters
TPS544A28 — 4V 至 16V 输入、12A、PMBus、同步降压转换器 TPS544B28 — 4V 至 16 V 输入、20A、PMBus® 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS544B28EVM — TPS544B28VAN 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS544B28EVM — TPS544B28VAN 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS544B28VAN 降压转换器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-8
证书 TPS544B28EVM Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-1-24
证书 TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-1-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频