封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54478 的特性
- 两个可在 4A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- 在工作温度范围(–40°C 至 +150°C)内提供 0.6V ± 1% 的电压基准
- 以预偏置电压启动
- 与外部时钟同步
- 可调慢速启动/排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 逐周期电流限制和断续电流保护
- 热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN (RTE) 封装
- 与 TPS54418 之间实现引脚兼容
- 使用 TPS54478 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54478 的说明
TPS54478 器件一款全功能 6V、4A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。
TPS54478 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54478 在工作温度范围内以精确 (±1%) 的电压基准 (VREF) 为多种负载提供精准调节。通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 525µA 的电源电流,效率得到最大限度提升。器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至 2.5µA。
欠压锁定在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
逐周期电流限制、断续过流保护和热关断功能在过流情况下可保护器件不受损坏。
要获得更多 SWIFT ™文档,请参阅 TI 网站 www.ti.com/swift。