封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -20 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
TPS54429 的特性
- D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的输入电压:7 V 至 18 V
- 输出电压范围: 0.76 V 至 5.5 V
- 高效率集成型 FET
针对更低占空比应用进行了优化
,支持 63 mΩ(高侧)与 55 mΩ (低侧) - 关断时的高效率, 流耗不足 10 μA
- 初始带隙参考的高精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 700 kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 电源良好输出
- 应用
- 低电压系统的广泛应用
- 数字电视电源
- 高清蓝Blu-ray Disc 播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒(STB)
- 低电压系统的广泛应用
TPS54429 的说明
TPS54429 是一款自适应接通时间D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS54429 可帮助系统设计人员通过低成本、低组件数量的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54429 的主控制环路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 此外,TPS54429 的专有电流还有助于该器件适应 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件宽泛的工作输入电压介于 7 V 至 18 V 之间。 输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。此外,该器件还支持可调软启动时间与电源良好功能。 TPS54429 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,支持从 –20°C 到 85°C 的宽泛工作温度。