封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS54427 的特性
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对较低占空比应用进行了优化
-70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧) - 关断时的高效率,流耗不足 10μA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期过流限制
应用范围
- 低电压系统的广泛应用
- 数字电视电源
- 高清 Blu-ray Disc 播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
TPS54427 的说明
TPS54427 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54427 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。
TPS54427 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。
TPS54427 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。
该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。 可在
0.76V 至 7V 之间设定输出电压。
此器件还特有一个可调软启动时间。
TPS54427 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,被设计成在 –40°C 到 85°C 的温度范围内运行。