封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNV) | 18 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS54424 的特性
- 小型 3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 集成的 14.1mΩ 和 6.1mΩ MOSFET
- 峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应
- 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
- 与外部时钟同步
- 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
- 输出电压范围:0.6V 至 12V
- 断续电流限制
- 安全启动至预偏置输出电压
- 可调软启动和电源排序
- 可调节输入欠压锁定
- 3µA 关断电流
- 针对欠压及过压的电源良好输出监控
- 输出过压保护
- 非锁存热关断保护
- 运行结温范围:-40°C 至 150°C
- 使用 TPS54424 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54424 的说明
TPS54424 是一款全功能 17V、4A 同步降压直流/直流转换器,采用了 3.5mm x 3.5mm HotRod™QFN 封装。
该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。
峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。
电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。
专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并且调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。