封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RPY) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS543620 的特性
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成式 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET
- 输入电压范围:4V 至 18V
- 输出电压范围:0.5V 至 7V
- 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
- 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
- 单调启动至预偏置输出
- 可选的电流限制,支持 6A 和 3A 运行
- 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- 与 TPS543820 和 TPS543320 引脚对引脚兼容
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 2.5mm × 3mm 14 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
TPS543620 的说明
TPS543620 是一款高效的 18V、6A 同步降压转换器,其中采用了内部补偿固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。该器件采用 2.5mm x 3mm 小型 HotRod™ VQFN 封装,并且在高频率下具有很高的效率,因此成为需要小解决方案尺寸的设计的理想选择。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。