封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPR) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54361 的特性
- 可在轻负载条件下实现高效率,使用脉冲跳跃 Eco-mode™
- 89mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 152µA 静态运行电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
- 同步至外部时钟
- 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 可调节软启动和定序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带有散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
- 使用 TPS54361 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54361 的说明
TPS54361 器件是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2µA。
欠压锁定在内部设定为 4.3V,但可通过使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54361 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。