封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS54334 的特性
- 两个用于提供 3A 持续输出电流的 128mΩ/84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 电源正常
- 关断时静态电流低至 2µA
- 0.8V 内部参考电压,整个温度范围内的精度为 ±1.5%
- 定频电流模式控制
- 脉冲跳跃提升了轻负载时的效率
- 对于严重故障条件,用断续模式来对两个 MOSFET 进行过流保护
- 过热和过压瞬态保护
- 采用易于使用的 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) PowerPAD 和 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- 针对预偏置输出的单调性启动
应用
- 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
- 电池充电器
- 工业用和车载音频电源
- 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54334 的说明
TPS54334 是一款带有 MOSFET 的 28V、3A、低静态电源电流 (IQ) 同步单片降压转换器。
TPS54334 通过集成 MOSFET 并实施电流模式控制来减少外部元件数,从而实现小型设计。
该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。 器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至
2µA。
TPS54334 的参考电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧场效应晶体管 (FET) 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS54334,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。 此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。 在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该部件,而在内置热断续时间之后,则可重新启用该部件。