14-pin (PWP) package image

TPS54326PWP 正在供货

具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54326PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | TUBE

TPS54326 的特性

  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide VCC Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Wide VIN Input Voltage Range: 2 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FET’s Optimized
    for Lower Duty Cycle Applications
    - 120 mΩ (High Side) and 70 mΩ (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10 µA at Shutdown
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light Load
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700-kHz Switching Frequency (fSW)
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit
  • Power Good Output
  • APPLICATIONS
    • Wide Range of Applications for Low Voltage System
      • Digital TV Power Supply
      • High Definition Blu-ray Disc Players
      • Networking Home Terminal
      • Digital Set Top Box (STB)

D-CAP2 Is a trademark of Texas InstrumentsPower
PAD Is a trademark of Texas InstrumentsPower

TPS54326 的说明

The TPS54326 is an adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The TPS54326 enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54326 uses the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external components. The adoptive on-time control supports seamless operation between PWM mode at heavy load condition and reduced frequency Eco-mode operation at light load for high efficiency.

The TPS54326 also has a proprietary circuit that enables the device to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VCC input , and from 2-V to 18-V VIN input power supply voltage. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 5.5 V. The device also features an adjustable slow start time and a power good function. The TPS54326 is available in the 14 pin HTSSOP or 16 pin QFN package, and designed to operate from –40°C to 85°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54326PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息