封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TPS5432 的特性
- 两个用于生成 3A 持续输出电流的 70mΩ(典型值)场效应管 (MOSFET)
- 带有外部补偿的电流模式控制
- 700kHz 开关频率
- 360µA 无负载静态工作电流(没有开关)
- 内部电压基准为 0.808V
- 25°C 时,基准精度为 ±2.0%
- -40°C~125°C 温度范围内 ±3.0% 的基准精度
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定运行
- 可调节慢启动
- 逐周期电流限制、和频率折返保护功能
- 耐热增强型 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DDA) 封装
TPS5432 的说明
TPS5432 是一款带有集成型 MOSFET 的 6V,3A,低静态电流 (Iq),电流模式,同步单片降压转换器。 TPS5432 通过集成 MOSFET、执行电流模式控制来实现小型设计,从而减少外部组件数量、使用 700kHz 开关频率来减小电感器尺寸。 带有外露散热垫的 SOIC-8 封装方式提供耐热增强型解决方案并且易于使用。
TPS5432 在温度范围内提供带有精确电压基准 (3.0%) 的针对多种负载的准确调节。
通过集成的 70mΩ MOSFET 和典型值为 360μA 的电源电流,效率得以大幅提升。 通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2µA。
输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。 一个位于此引脚上的陶瓷电容器可以很容易的调节慢启动时间。
频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。