封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS54308 的特性
- 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
- 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
- 关断电流低至 2µA,静态电流为 300µA
- 内部 5ms 软启动
- 350kHz 固定开关频率
- 峰值电流模式控制
- 内部环路补偿
- 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
- 过压保护
- 热关断
- SOT-23 (6) 封装
- 使用 TPS54308 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54308 的说明
TPS54308 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54308 可实现高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。
在轻负载条件下,TPS54308 以强制连续导通模式 (FCCM) 运行。开关频率在整个负载范围内维持在一个几乎恒定的水平。
两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。