封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RJM) | 33 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS542A50 的特性
- 集成的 9.1mΩ 和 2.6mΩ MOSFET 可支持高达 15A 的输出电流
- 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
- 具有可选内部补偿的固定频率电压控制模式
- 7 种频率设置可选(400kHz 至 2.2MHz)
- 与外部时钟同步
- 全差分遥感
- 器件可通过模拟电阻器引脚搭接或 I2C 接口进行配置
- 可通过 I2C 和控制压摆率在 –20% 至 +10% 范围内以 0.028% 为步长来调节 VOUT
- 6 个可选过流限值、4 个软启动压摆率和 2 个 I2C 地址
- 单调启动至预偏置输出
- EN 引脚,支持可调节的输入 UVLO
- 电源正常状态指示器
- 17µA 典型关断静态电流消耗
- 可选 FCCM 或 PFM,可实现出色轻负载效率
- 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
- 4mm × 4.5mm VQFN 封装
- 使用 TPS542A50 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
TPS542A50 的说明
TPS542A50 是一款具有差分遥感和 I2C 的高效同步降压转换器。该器件提供具有引脚搭接、可选内部补偿的固定频率电压控制模式,可降低系统成本和复杂性。PWM 可通过 SYNC 引脚与外部时钟保持同步。其他关键特性包括 PFM(可提高轻负载效率)、低关断静态电流消耗、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及单调启动至预偏置状态。该器件还具有用于器件配置和输出电压调节的 I2C 接口。TPS542A50 是一款无铅器件,完全符合 RoHS 标准,无需豁免。