封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSA) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS542951 的特性
- D-CAP2 控制模式
- 快速瞬态响应
- 环路补偿无需外部部件
- 与陶瓷输出电容器兼容
- 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
- 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
- 150mΩ(高侧)和 100mΩ(低侧)
- 高初始基准精度
- 支持恒定 2A CH1 和 3A CH2 负载电流
- 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
- 可调软启动
- 非吸入预偏置软启动
- 700kHz 开关频率
- 逐周期过流限制控制
- 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
- 用于过载保护的断续定时器
- 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
- 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
- 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
应用范围
- 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
- 数字电视电源
- 网络互联家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
- DVD 播放器/刻录机
- 游戏控制台和其它设备
TPS542951 的说明
TPS542951 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS542951 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS542951 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此模式控制无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS542951 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS542951 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电流为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。
TPS542951 采用 4.4mm x 5.0mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。