16-pin (PWP) package image

TPS542941PWP 正在供货

4.5V 至 18V 输入、2A/3A 双通道同步降压转换器,1ms 固定软启动

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS542941PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | TUBE

TPS542941 的特性

  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 150mΩ(高侧)和 100mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 2A CH1(通道 1)/ 3A CH2(通道 2)持续负载电流
  • 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • 非吸入预偏置软启动
  • Powergood
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

TPS542941 的说明

TPS542941 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS542941 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS542941 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此模式控制无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS542941 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS542941 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低陶瓷电容器。 此器件在输入电流为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS542941 采用 4.4mm x 5.0mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS542941PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息