封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54260 的特性
- 输入电压范围:3.5V 至 60V
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 使用跨周模式可在轻负载时实现高效率 Eco-mode™
- 138µA 静态工作电流
- 1.3µA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调缓启动和排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- 10 引脚 MSOP 和10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装(带 PowerPAD™封装
- 使用 TPS54260 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS54260 的说明
TPS54260 器件是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、2.5A
降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 138µA。通过使用使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3µA。
欠压锁定 (UVLO) 电压在内部设定为
2.5V,但可利用使能引脚将该值进行提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序和跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 94% 至 107%
之内。
宽开关频率范围实现了对效率及外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。
TPS54260 采用 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm 小外形尺寸无引线 (SON) PowerPAD 封装。