封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TPS54239E 的特性
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 23V
- 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对更低占空比应用进行了优化
-140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧) - 关断时的高效率,流耗不足 10μA
- 初始带隙参考的高精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 600kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
TPS54239E 的说明
TPS54239E 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54239E 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备电源总线调节器集。 TPS54239E 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54239 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54239E 的专有电路还有助于该器件适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或特种聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 23V VIN 输入之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54239E 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。