封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS54229E 的特性
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波并支持陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围: 4.5 V 至 18 V
- 输出电压范围: 0.76 V 至 7.0 V
- 高效率集成型 FET
针对更低占空比应用进行了优化
,支持 160 mΩ (高侧)与 110 mΩ (低侧) - 关断时的高效率, 流耗不足 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650-kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 自动跳跃 Eco-mode 以实现轻负载时的高效率
TPS54229E 的说明
TPS54229E 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压型转换器。 TPS54229E 为系统设计人员提供了一个低成本、低组件数量和低待机电流的解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器套件的设计。 TPS54229E 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件便可实现快速瞬态响 应 。 自适应接通时间控制可在更高负载状态下的 PWM 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作之间实现无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54229E 能够在较轻负载状况下保持高效率。 此外,TPS54229E 的专有电路还使这个设备能够采用诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5-V 至 18-V 之间。 输出电压可在 0.76 V 与 7 V 之间进行编程。此外,该器件还支持可调软启动时间。 TPS54229E 采用 8-引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 到 85°C。