封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS54218 的特性
- 两个可在 2A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
- 开关频率:200kHz 至 2MHz
- 整个温度范围内的电压基准:0.8V ± 1%
- 与外部时钟同步
- 可调软启动/排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 低运行和关断静态电流
- 安全启动至预偏置输出电压
- 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- 耐热增强型 3mm x 3mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 使用 TPS54218 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54218 的说明
TPS54218 器件一款全功能 6V、2A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。
TPS54218 器件集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型 3mm x 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54218 器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的精确调节。
通过集成型 30mΩ MOSFET 和典型值为 350µA 的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用 EN 引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
要获得更多 SWIFT ™文档,请参阅 TI 网站 www.ti.com.cn/swift。