封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS5420-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 宽泛的输入电压:5.5V 至 36V
- 高达 2A 的连续(3A 峰值)输出电流
- 通过 110mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
- 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
- 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
- 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
- 如需 SWIFT™ 文档、应用手册和设计软件,请访问 TI 网站:www.ti.com.cn/swift
TPS5420-Q1 的说明
作为 SWIFT 直流/直流稳压器系列的一员,TPS5420 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 18µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,TPS5420 反馈环路进行了内部补偿。
TPS5420 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计人员软件工具,协助快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。