封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
TPS54160A 的特性
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
- 为了获得更加准确的欠压闭锁 (UVLO) 电压,TPS54160A 具有比 TPS54160 更加严格的使能阀值
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 116μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调缓起动/排序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
- 0.8V 内部电压基准
- 表面贴装小外形尺寸封装 (MSOP)10 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,这些封装具有 PowerPAD
- 由 WEBBENCH 和 SwitcherPro 软件工具提供支持
应用范围
- 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
- 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐
TPS54160A 的说明
TPS54160A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单外部补偿和灵活组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载经稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。
欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚还可以通过配置成控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。