封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS54062 的特性
- 集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 峰值电流模式控制
- 提升轻载效率的二极管仿真
- 89µA(典型值)运行静态电流
- 100kHz 至 400kHz 可调节开关频率
- 同步至外部时钟
- 内部软启动
- 0.8V±2% 电压基准
- 与陶瓷输出电容或低成本铝制电解电容搭配使用时保持稳定
- 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
- 微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和 3mm×3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-8 封装
TPS54062 的说明
TPS54062 器件是一款 60V、50mA 同步降压转换器,集成有高侧和低侧 MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。非开关电源电流为 89µA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至 1.7 µA。
欠压锁定电压在内部设定为 4.5V,但可通过精确使能引脚将其升高。输出电压启动斜坡由内部缓慢启动时间控制。
可调节开关频率范围可实现高效率并优化外部组件尺寸。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。