封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54060A 的特性
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上的高效率 Eco-mode
- 比 TPS54060 更严密的使能阀值
以获得更精确的欠压闭锁 (UVLO) 电压 - 可调的 UVLO 电压和滞后
- 运行静态电流 116μA
- 关断电流 1.3μA
- 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调节的缓起动/排序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
- 0.8V 内部电压基准
- 微型小外形尺寸 (MSOP) 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸 (VSON)-10 封装,这些封装具有 PowerPAD
- 由 WEBENCH 和 SwitcherPro 软件工具
应用范围
- 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
- 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位 (GPS)、娱乐
TPS54060A 的说明
TPS54060A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,0.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载的稳定输出电源电流减小至 116μA。 采用使能引脚可将停机模式的电源电流降低至 1.3μA(此时,使能引脚为低电平)。
欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于缓慢起动引脚,该引脚还可以通过配置来控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示说明第二段中的输出94% 至 107% 的范围内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下对部件实施保护。