封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS54060-EP 的特性
- 3.5 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 在轻负载条件下实现高效率,利用脉冲跳跃 Eco-mode
- 116μA 静态工作电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调缓起动/排序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- MSOP10 封装包含 PowerPAD
- 由 SwitcherPro 软件工具提供支持
(http://www.ti.com.cn/tool/cn/switcherpro) - 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
应用范围
- 12V,24V 和 48V 工业用及商用低功耗系统
- 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐
TPS54060-EP 的说明
TPS54060 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,0.5A,降压稳压器。 它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。 其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3μA。
其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。 开漏电源状态良好信号表示输出处于其标称电压的 93% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
TPS54060 采用 10 引脚散热增强型 MSOP10 PowerPAD 封装。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。