封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54040A 的特性
- 3.5V 至 42V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
- 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上实现了高效率 Eco-mode
- 比 TPS54040 更严密的使能阀值
为了实现更加精准的欠压锁定 (UVLO) 电压 - 可调的 UVLO 电压和滞后
- 116μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调节的缓慢起动/排序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源良好输出
- 0.8V 内部电压基准
- 采用微型小外形尺寸 (MSOP)-10 和超薄型小外形尺寸 (VSON)-10 封装
- 受 WEBENCH 和 SwitcherPro 软件工具
支持。 - 针对 SWIFT 如需查阅文档,请登录 TI 网站http://www.ti.com/swift
TPS54040A 的说明
TPS54040A 器件是一款 42V,0.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载、经调节的输入电源电流减少至 116μA。 通过使用使能引脚,当它为低电平时,关断电源电流降标称值为 1.3μA。
欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于缓慢起动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序或者跟踪。 开漏电源状态良好信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽广的开关频率范围使得能够对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下对部件实施保护。