封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TPS54010 的特性
- 单独的低压电源总线
- 14A 持续输出时,用于实现高效率的 8mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
- 输出电压可调低至 0.9V
- 具有 1% 内部
基准精度的外部补偿 - 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率:
280kHz 至 700kHz 可调 - 受到峰值电流限制和热关断保护的负载
- 集成解决方案减少了电路板面积和总体成本
TPS54010 的说明
直流/直流稳压器中的 TPS54010 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性 之外, 基板还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下实现高性能,并且可灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件);一个欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 3V 之前启动);一个内部和外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。
TPS54010 采用耐热增强型 28 引脚薄型小尺寸 (TSSOP)(PWP) PowerPAD™封装,无需大型散热器。