封装信息
封装 | 引脚 VQFN-CLIP (RVE) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS53915 的特性
- 集成的 13.8mΩ 和 5.9mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 12A 连续输出电流
- 可通过 PMBus
- 来调节:电压裕量和调节
- 软启动时间
- 加电延迟
- VDD 欠压闭锁 (UVLO) 电平
- 故障报告
- 开关频率
- 支持所有陶瓷输出电容
- 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
- 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode模式
- 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
- 8 个介于
200kHz 至 1MHz 之间的可选频率设置 - 3.5mm × 4.5mm, 28 引脚,四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- 服务器和云计算负载点 (POL) 产品
- 宽带、网络互联及光纤通信基础设施
- 输入输出 (I/O) 电源
- 在 WEBENCH 设计中心中提供支持
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS53915 的说明
TPS53915 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸,同步降压转换器。此器件使空间受限电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
该器件 特有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件还 具备 可编程性和故障报告特性,这些特性通过 PMBus实现,以简化电源设计。
强制持续传导模式有助于满足数字信号处理器 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 性能实现所要求的严格电压调节精度。TPS53915 采用 28 引脚 QFN 封装,并且在 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内额定运行。