封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS53676 的特性
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
- 每相位开关频率范围:300 kHz 至 2000 kHz
- 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 7,M ≤ 3)的双路输出
- 根据 PMBus 1.3.1 第 III 部分,符合 AVSBus 标准
- PMBus v1.3.1 系统接口,用于电压、电流、功率、温度和故障状态的配置、控制和遥测
- 通过 VOUT_COMMAND 进行自适应电压调节 (AVS)
- 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
- 可编程环路补偿
- 灵活的相位触发顺序
- 用于通道 A 启动电压设置的外部引脚搭接
- 单独的相电流校准和报告
- 相位热平衡管理 (TBM)
- 完全支持动态切相 (DPS)
- 快速添相以减弱下冲 (USR)
- 针对过冲衰减 (OSR) 的体二极管制动
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
- 精确的可编程自适应电压定位 (AVP)
- 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
- 6 mm × 6 mm 48 引脚 QFN 封装
TPS53676 的说明
TPS53676 是一款具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 兼容串行接口的降压控制器,与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容。D-CAP+™ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的电流共享。该器件还提供新颖的相位交错策略和灵活的触发序列,来提高热性能。还支持输出电压转换率和电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统主机报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过串行接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,来尽可能减少外部组件数量。
TPS53676 器件采用热增强型 48 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。