封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS53647 的特性
- 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
- 1 相、2 相、3 相或 4 相 操作
- PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
- 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
- 故障报告:输出电压、输出电流和温度
- 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
- 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 OCP
- 快速瞬态响应, DCAP+™控制
- 优化了轻负载与重负载条件下的效率
- 支持预偏置启动
- 相电流不均衡检测和报告
- 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 与 CSD95372BQ5MC NexFET™功率级完全兼容
- 精确的可调电压配置
- 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
- 已获专利 AutoBalance™相位均衡
- 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
- 可编程电流阈值的动态相位减少功能
- 转换电压范围:4.5V 至 17V
- 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装
TPS53647 的说明
TPS53647 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53647 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53647 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。
TPS53647 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。