封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -10 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS53632 的特性
- 可选相位数:(3,2 或 1)
- 针对 VID 控制和遥感勘测的 I2C 接口(具有 8 个器件地址)
- 针对快速瞬态响应提供 D-CAP+ 控制
- 动态相位增加和下降操作
- 开关频率:300kHz 至 1MHz
- 数字电流监控
- 7 位数模转换器 (DAC) 输出范围:0.50V 至 1.52V
- 轻负载与重负载下实现最优效率
- 精确、可调电压定位或零斜率负载线路
- 已获专利 AutoBalance 相位均衡
- 可选 8 级电流限制
- 2.5V 至 24V 转换电压范围
- 默认启动电压:1.00V
- 小型 4mm x 4mm 32 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) PowerPAD 封装
应用
- 高电流低压应用
- 微服务器的内核电源、定制微控制器、专用集成电路 (ASIC)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS53632 的说明
TPS53632 器件是一款采用串行控制的降压无驱动器控制器。 具有 D-CAP+ 架构等高级特性,可实现快速瞬态响应、最低输出波纹和高效率。 TPS53632 器件支持标准 I2C Rev 3.0 接口,能够实现输出电压动态控制以及电流监视器遥测。 它还具有动态相位增加和下降控制功能,可进入单相断续电流模式,从而大大增加轻负载时的效率。
其它特性包括可调整控制 VCORE 转换率以及电压定位。 TPS51604 器件驱动器专门针对这一系列控制器而设计。 此外,TPS53632 器件还可配合德州仪器 (TI) 功率级器件(MOSFET 驱动器)使用。 TPS53632 器件采用节省空间的耐热增强型 32 引脚 VQFN 封装,额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。