封装信息
封装 | 引脚 VQFN-CLIP (RVE) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS53513 的特性
- 集成型 13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET,
具有 8A 持续输出电流 - 支持所有陶瓷输出电容器
- 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
- 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode™模式
- 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
- 8 个可在
250kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置 - 预充电启动能力
- 内置输出放电电路
- 开漏电源正常输出
- 3.5mm × 4.5mm 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 使用 TPS53513 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS53513 的说明
TPS53513 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部组件数量,可适用于空间受限的电源系统。
该器件 具有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括极少的外部组件数量、快速的负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且不需要补偿。
强制持续导通模式 (FCCM) 有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53513 器件采用 28 引脚 VQFN 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 到 +85°。