22-pin (DQP) package image

TPS53355DQPT 正在供货

具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS53355DQPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 LSON-CLIP (DQP) | 22
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS53355 的特性

  • 推出备选产品:LMZ31530 采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装的 14.5V、30A 降压电源模块
  • 最大效率 96%
  • 转换输入电压范围:1.5V 至 15V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V LDO 输出
  • 支持单轨输入
  • 具有 30A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
  • 关断电流 < 10µA
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
  • 内置 1% 0.6V 基准电压
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动能力
  • 具有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源正常指示
  • 整合 NexFET™ 电源块技术
  • 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
  • 对于 SWIFT™ 电源产品文档,请参阅 http://www.ti.com/swift
  • 可选“绿色环保”(符合 RoHS 标准)
  • 使用 TPS53355 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS53355 的说明

TPS53355 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、30A 同步转换器。它的设计目标是简单易用、减少外部元件,以及适用于空间受限的电源系统。

该器件具有 5mΩ/2mΩ 集成 MOSFET、1% 精度、0.6V 基准电压和集成的升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 15V 宽转换输入电压范围、超低的外部元件数、针对超快瞬变的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 15V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

该器件采用 22 引脚 6mm × 5mm QFN 封装。

LMZ31530 将 TPS53355 电感器和其他无源器件集成在一个易于使用的小型模块中。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS53355DQPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息