封装信息
封装 | 引脚 LSON-CLIP (DQP) | 22 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS53353 的特性
- 推出的新产品:TPS548B28 具有遥感功能的 16V、20A 同步降压转换器
- 转换输入电压范围:1.5V 至 15V
- VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
- 20A 时,在 12V 至 1.5V 之间效率达到 92%
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 5V LDO 输出
- 支持单轨输入
- 具有 20A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
- 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
- 关断电流 < 10µA
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
- 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
- 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
- 内置 1% 0.6V 基准电压
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
- 集成升压开关
- 预充电启动能力
- 具有热补偿的可调过流限制
- 过压、欠压、UVLO 和过热保护
- 支持全陶瓷输出电容器
- 漏极开路电源正常指示
- 整合 NexFET™ 电源块技术
- 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
- 对于 SWIFT™ 电源产品文档,请参阅 http://www.ti.com/swift
TPS53353 的说明
TPS53353 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、20A 同步降压转换器。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量和空间有限的电源系统。
这个器件特有 5.5mΩ/2.2mΩ 集成 MOSFET,精准 1% 0.6V 基准和集成的升压开关。具有竞争力的特性包括:1.5V 至 15V 的转换输入电压范围、极低外部元件数、针对超快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式操作、内部软启动控制、可选择频率以及无需补偿。
转换输入电压范围为 1.5V 至 15V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。
该器件采用 5mm × 6mm、22 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
TPS548B28 是一款较新的 20A 器件、专为数据中心应用而设计、具有较小的无铅封装。