封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS53313 的特性
- 4.5V 至 16V 转换电压范围
- 可调节输出电压范围:0.6V 至 0.7 × VIN
- 6A 持续输出电流
- 支持所有多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容
- 可选跳跃模式或强制连续导通模式 (CCM)
- 可选软启动时间(1ms、3ms 或 6ms)
- 可选 4A-5A、6A 或 9A 峰值电流限值
- 优化了轻负载与重负载条件下的效率
- 电压模式控制
- 可编程开关频率范围:250kHz 至 1.5MHz
- 同步至外部时钟
- 针对过零检测和过流保护提供 RDS(on) 感测
- 软停止输出在禁用期间放电
- 在断续模式下提供过流、过压和欠压保护
- 过热保护
- 开漏电源正常指示
- 内部自举开关
- 4mm × 4mm 24 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- 电压为 5V 的 负载点 (POL) 应用
- 12V 降压电压轨
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS53313 的说明
TPS53313 提供集成两个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 5V 或 12V 同步降压转换器。由于低RDS(接通)和TI私有的 SmoothPWM跳跃模式操作可优化轻载条件下的效率,同时不影响输出电压纹波。
TPS53313 具有 可编程开关频率(250kHz 至 1.5MHz),可选择跳跃模式或强制 CCM 模式操作。该器件提供预偏置启动、软停止、集成自举开关、电源正常功能和 EN/输入电压锁定 (UVLO) 保护。该器件支持 4.5V 至 16V 范围内的输入电压,无需额外使用偏置电压。可调节输出电压范围:0.6V 至 0.7 × VIN。
TPS53313 采用 4mm × 4mm 24 VQFN 封装(绿色环保,符合 RoHS 标准并且无铅),额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。