20-pin (RUK) package image

TPS51716RUKT 正在供货

完整的 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS51716RUKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RUK) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS51716 的特性

  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 转换电压范围:3V 至 28V
    • 输出电压范围:0.7V 至 1.8V
    • 0.8% VREF精度
    • D-CAP2™针对陶瓷输出电容器的模式
    • 可选 500kHz/670kHz 开关频率
    • 自动跳频功能优化了轻负载和重负载时的效率
    • 支持 S4/S5 状态中的软启动
    • 过流 (OCL) / 过压 (OVP) / 欠压 (UVP) / 欠压闭锁 (UVLO) 保护
    • 电源正常输出
  • 2A LDO (VTT)、缓冲基准 (VTTREF)
    • 2A(峰值)灌电流和拉电流
    • 只需 10µF 陶瓷输出电容器
    • 经缓冲的,低噪声,10mA VTTREF 输出
    • 0.8% VTTREF,20mV VTT 精度
    • 在 S3 中支持高阻抗 (High-Z) 而在 S4/S5 中支持软关闭
  • 热关断
  • 20 引脚 3mm × 3mm WQFN 封装

TPS51716 的说明

TPS51716 用最少总体成本和最小空间提供一个用于 DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存系统的完整电源。它将同步降压稳压器控制器 (VDDQ) 与 2A 灌电流/拉电流跟踪 LDO (VTT) 和缓冲低噪声基准 (VTTREF) 相集成。TPS51716 采用融合了 500kHz 或 670kHz 工作频率的 D-CAP2 模式,此模式可在无需外部补偿电路的情况下支持陶瓷输出电容器。VTTREF 跟踪 VDDQ/2 的精度高达 0.8%。能够提供 2A 灌电流/拉电流峰值电流功能的 VTT ,而且只需 10µF 的陶瓷电容。此外,该器件还 具有 专用 LDO 电源输入。

TPS51716 提供丰富、实用的功能以及出色的电源性能。它支持灵活功率级控制,将 VTT 置于 S3 中的高阻抗状态并在 S4/S5 状态中将 VDDQ,VTT 和 VTTREF 放电(软关闭)。它包括具有低侧 MOSFET RDS(接通)感测的可编程 OCL,OVP/UVP/UVLO 和热关断保护。

TI 的 TPS51716 采用 20 引脚 3mm × 3mm WQFN 封装,且其额定环境温度范围介于 -40°C 至 85°C 之间。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS51716RUKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息