封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RJE) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS51396A 的特性
- 输入电压范围:4.5V 至 24V
- D-CAP3™ 架构控制,可实现快速瞬态响应
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 持续输出电流:8A
- 集成 19.5mΩ 和 9.5mΩ RDS(on) 内部电源开关
- ULQ™ 运行,能够在系统待机期间延长电池寿命
- Eco-Mode™ 和 OOA 模式,适用于轻负载运行(通过 MODE 引脚选择)
- 600kHz、800kHz 和 1MHz 可选开关频率(通过 MODE 引脚选择)
- Out-of-Audio (OOA) 轻负载运行,开关频率超过 25kHz
- 支持大负荷运行
- 可调节软启动时间(通过 SS 引脚调节)
- 电源正常指示器
- 内置输出放电功能
- 逐周期过流保护
- 锁存输出,可提供 OV 和 UV 保护
- 非锁存,可提供 OT 和 UVLO 保护
- 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
TPS51396A 的说明
TPS51396A 是一款具有集成式 FET 且具有成本效益的高电压输入、高效率同步降压转换器。
TPS51396A 的主要特性是其 ULQ(超低静态电流),可实现低偏置电流和大负荷运行。该 ULQ 特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS51396A 的电源输入电压范围为 4.5V 至 24V。该器件使用 DCAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS51396A 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。它结合了电源正常信号和输出放电功能。
可使用 TPS51396A 中的 MODE 引脚来设置 Eco-Mode 或 OOA 模式,从而实现轻负载运行。Eco-Mode 在轻负载运行期间可保持高效率,OOA 模式工作时的开关频率大于 25kHz(即使没有负载也是如此)。
TPS51396A 同时支持内部和外部软启动时间选项。它具有 1.3ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现。
TPS51396A 可采用 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。