封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUK) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS51275 的特性
- 输入电压范围:5V 至 24V
- 输出电压:5V 和 3.3V(可调范围 ±10%)
- 内置,100mA,5V 和 3.3V LDO
- 用于电荷泵的时钟输出
- ±1% 基准精度
- 自适应接通时间 D-CAP 模式控制架构,此架构支持 300kHz 和 355kHz 频率设置
- 自动跳跃轻负载运行(TPS51275 和 TPS51275C)
- OOA 轻负载运行 (TPS51275B)
- 内部 0.8ms 电压伺服器软启动
- 低侧 RDS(on)电流感测机制
- 内置输出放电功能
- 用于开关的独立使能输入
- 专用 OC 设置端子
- 电源正常指示器
- 过压 (OVP),欠压 (UVP) 和过流 (OCP) 保护
- 非锁存欠压闭锁 (UVLO) 和过热 (OTP) 保护
- 20 引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线 (QFN)(RUK) 封装
应用范围
- 笔记本电脑
- 平板电脑
TPS51275 的说明
TPS51275,TPS51275B 和 TPS51275C 是针对笔记本系统电源解决方案的经济型,双路同步降压控制器。 它提供 5V 和 3.3V LDO 并且只需要使用极少的外部组件。 260kHz VCLK 输出可被用于驱动一个外部电荷泵,为负载开关生成栅极驱动电压而不会降低主转换器的效率。 TPS51275,TPS51275B 和 TPS51275C 支持高效,快速瞬态响应并提供一个组合电源正常信号。 自适应接通时间,D-CAP™ 控制提供便捷且有效的运行。 此器件运行电源输入电压范围介于 5V 至 24V 之间并且支持 5.0V 和 3.3V 的输出电压。 TPS51275,TPS51275B 和 TPS51275C 采用 20 引脚,3mm x 3mm,QFN 封装,额定运行温度 -40°C 至 85°C。