封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUK) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS51225B 的特性
- 输入电压范围:5.5V 至 24V
- 输出电压:5V 和 3.3V(可调范围 ±10%)
- 内置,100mA,5V 和 3.3V LDO
- 用于电荷泵的时钟输出
- ±1% 基准精度
- 自适应接通时间 D-CAP 支持 300kHz/355kHz 频率设置的模式控制架构
- 自动跳跃轻负载运行 (TPS51225/C)
- OOA 轻负载运行 (TPS51225/B)
- 内部 0.8ms 电压伺服器软启动
- 温度系数为 4500 ppm/°C 的低侧 RDS(接通)电流感测体系
- 内置输出放电功能
- 用于开关的独立使能输入 (TPS51225/B/C)
- 专用 OC 设置终端
- 电源正常指示器
- 过压 (OVP) 保护/欠压 (UVP) 保护/过流 (OCP) 保护
- 非锁存欠压闭锁 (UVLO) / 过热 (OTP) 保护
- 20 引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线 (QFN) (RUK) 封装
TPS51225B 的说明
TPS51225/B/C 是一款针对笔记本电脑系统电源解决方案的高性价比、双同步降压控制器。 它提供 5V 和 3.3V LDO 并且只需要使用极少的外部组件。 260kHz VCLK 输出可被用于驱动一个外部电荷泵,为负载开关生成栅极驱动电压而不会降低主转换器的效率。 TPS51225/B/C 支持高效率,快速瞬态响应并提供一个组合电源正常信号。 自适应接通时间,D-CAP™ 控制提供便捷且有效的运行。 这一器件运行电源输入电压范围介于 5.5V 至 24V 之间并且支持 5.0V 和 3.3V 的输出电压。TPS51225/B/C 采用 20 引脚,3mm x 3mm,QFN 封装,额定运行温度 -40°C 至 85°C。