20-pin (HKH) package image

5962R1022101VSC 正在供货

耐辐射 QMLV、3V 至 6.3V 输入、6A 同步降压转换器

正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Space
RoHS 豁免
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CFP (HKH) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

TPS50601-SP 的特性

  • 5962R10221:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 kRAD (Si) – 10mRAD(Si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      线性能量传输 (LET) 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg(请参见)
    • 单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 的抗扰度为 85MeV-cm2/mg,提供安全运行区域 (SOA) 曲线(请参见)
    • 提供单粒子瞬变/单粒子功能中断 (SET/SEFI) 横截面图(请参见)
  • 峰值效率:95% (VO = 3.3V)
  • 集成了 55mΩ/50mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 6.3V
  • 电源轨:VIN 上的电压为 3V 至 6.3V
  • 6A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz
    • 可针对主/从设备将同步引脚配置为 500kHz 输出 应用
  • 25°C 下的电压基准为 0.795V±1.258%
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容进行调节的软启动
  • 用于电源排序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH)
  • 请访问 www.ti.com/swift 获取 SWIFT文档
  • 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡

应用

  • 用于现场可编程门阵列 (FPGA)、微控制器和专用集成电路 (ASIC) 的太空卫星负载点电源
  • 太空卫星有效载荷
  • 抗辐射 应用
  • 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 提供工程评估 (/EM) 样品 (1)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS50601-SP 的说明

TPS50601-SP 是一款抗辐射加固型 6.3V、6A 同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧 MOSFET 的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。

这些部件仅用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(即未进行老化处理等操作)并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些部件不适用于质检、生产、辐射测试或飞行。这些零部件无法在 –55°C 至 125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或运行寿命中保证其性能。要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。 已知的合格芯片采用叠片封装的裸片

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息