主页 电源管理 高侧开关和控制器 智能电子保险丝高侧开关
新

TPS481HS04-Q1

预发布

产品详情

FET Internal Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 60 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 4.9 Imax (A) 18.5 Current limit type Adjustable Control interface SPI Features Charging Capability, Current sense output, Current sense/monitor, I2T, Low power, Programmable current limit, SPI, Thermal shutdown, Undervoltage Lock Out (UVLO) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
FET Internal Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 60 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 4.9 Imax (A) 18.5 Current limit type Adjustable Control interface SPI Features Charging Capability, Current sense output, Current sense/monitor, I2T, Low power, Programmable current limit, SPI, Thermal shutdown, Undervoltage Lock Out (UVLO) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN-HR (RBL) 21 31.625 mm² (5.75 mm × 5.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 可承受 70V 负载突降
  • 具有集成式 nFET 的单通道 SPI 受控智能高侧开关。
  • 集成线束保护,无需 MCU 参与且采用 SPI 可编程熔断器曲线
    • 针对持续过载情况提供保护
  • 用户可编程的 EEPROM
  • 通过 SPI 可编程可调节过流保护提高系统级可靠性
  • SPI 可配置电容充电模式,可满足各种容性输入 ECU 负载电流需求。
  • 低静态电流,低功耗导通状态,可在负载电流增大时为具备自动唤醒功能的常开负载提供 MCU 的唤醒信号
  • 强大的集成式输出保护:
    • 集成热保护
    • 针对对地短路提供保护
    • 反向电池事件保护包括 FET 通过反向电源电压自动开启
    • 电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
  • 通过 SPI 的数字检测输出可配置为:
    • 使用集成式 ADC 准确地测量负载电流
    • 测量输出或电源电压、FET 温度
  • 通过 SPI 接口提供全面的故障诊断,并通过 FLT 引脚进行指示
    • 开路负载和电池短路检测
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 可承受 70V 负载突降
  • 具有集成式 nFET 的单通道 SPI 受控智能高侧开关。
  • 集成线束保护,无需 MCU 参与且采用 SPI 可编程熔断器曲线
    • 针对持续过载情况提供保护
  • 用户可编程的 EEPROM
  • 通过 SPI 可编程可调节过流保护提高系统级可靠性
  • SPI 可配置电容充电模式,可满足各种容性输入 ECU 负载电流需求。
  • 低静态电流,低功耗导通状态,可在负载电流增大时为具备自动唤醒功能的常开负载提供 MCU 的唤醒信号
  • 强大的集成式输出保护:
    • 集成热保护
    • 针对对地短路提供保护
    • 反向电池事件保护包括 FET 通过反向电源电压自动开启
    • 电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
  • 通过 SPI 的数字检测输出可配置为:
    • 使用集成式 ADC 准确地测量负载电流
    • 测量输出或电源电压、FET 温度
  • 通过 SPI 接口提供全面的故障诊断,并通过 FLT 引脚进行指示
    • 开路负载和电池短路检测

TPS481HS04-Q1 器件是一款通过串行外设接口 (SPI) 控制的单通道智能高侧开关,适用于配电和执行器驱动应用。该器件集成了强大的保护功能,可确保在短路或过载情况下提供输出线路和负载保护。该器件具有可通过 SPI 配置的过流保护功能,以及足够的灵活性,可支持需要大浪涌电流的负载并提供更好的保护。此外,该器件还集成了可编程熔断器曲线(电流与时间的关系),可在持续过载条件下关闭开关。

该器件支持 SPI 可配置电容充电模式,适用于配电开关应用中的 ECU 负载。该器件还包括两种低功耗模式 (LPM) 状态:自动进入模式或手动进入模式,这使器件能够向负载 ECU 提供电流,同时仅消耗约 10-20µA 的电流。

通过向系统 MCU 报告负载电流、通道输出电压和输出 FET 温度,该器件可实现开关和负载故障诊断。

TPS481HS04-Q1 器件采用 QFN 封装方式,以减小 PCB 占用空间。

TPS481HS04-Q1 器件是一款通过串行外设接口 (SPI) 控制的单通道智能高侧开关,适用于配电和执行器驱动应用。该器件集成了强大的保护功能,可确保在短路或过载情况下提供输出线路和负载保护。该器件具有可通过 SPI 配置的过流保护功能,以及足够的灵活性,可支持需要大浪涌电流的负载并提供更好的保护。此外,该器件还集成了可编程熔断器曲线(电流与时间的关系),可在持续过载条件下关闭开关。

该器件支持 SPI 可配置电容充电模式,适用于配电开关应用中的 ECU 负载。该器件还包括两种低功耗模式 (LPM) 状态:自动进入模式或手动进入模式,这使器件能够向负载 ECU 提供电流,同时仅消耗约 10-20µA 的电流。

通过向系统 MCU 报告负载电流、通道输出电压和输出 FET 温度,该器件可实现开关和负载故障诊断。

TPS481HS04-Q1 器件采用 QFN 封装方式,以减小 PCB 占用空间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成 I2t 线保护和低功耗模式的 TPS481HS04-Q1 4mΩ 汽车级单通道 SPI 控 制型高侧开关 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用简报 48V 配电中的功率与材料优化 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HSS-HCMOTHERBRDEVM — 智能保险丝主板

HSS-HCMOTHERBRDEVM 和相应的子卡(例如 HSS-2HCS10EVM)用于展示和评估德州仪器 (TI) 智能保险丝高侧开关产品系列的所有功能。主板旨在与多个不同子卡一起使用,从而可以将单个主机 EVM 用于具有不同导通电阻和功能的各种不同高侧开关。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

HSS-HCS-BLANKRBLEVM — 适用于智能保险丝开关的未装件子卡(RBL 封装)

HSS-HCMOTHERBRDEVM 和相应的子卡(例如 HSS-2HCS08EVM)用于展示和评估德州仪器 (TI) 智能电子保险丝高侧开关产品系列的所有功能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RBL) 21 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频