HSS-HCS-BLANKRBLEVM

HSS-HCS-BLANKRBLEVM

立即订购

概述

The HSS-HCMOTHERBRDEVM and corresponding daughtercards (such as the HSS-2HCS08EVM) are used to showcase and evaluate all features of the Texas Instruments' smart eFuse high-side switch portfolio.

特性
  • Daughtercard socket: modular daughtercard design allowing to use any TI smart fuse high-side switch using the same motherboard EVM
  • TM4C123GH6 32-bit Arm Cortex-M4F based MCU: used as a USB to SPI host from the host PC to the attach high-side switch daughtercard
    • 9-pin Cortex-M JTAG port allows for users to program/debug own firmware to the TM4C123
  • TPSM5601R5 automotive 4.2V to 60V, 1.5A, power module buck converter: uses the supply voltage to derive selectable 3.3V/5V power rail to supply VDD of high-side switch
    • Can be disabled using the jumper setting if using an external VDD source
  • Test points: fully accessible test-points/headers allowing complete access to SPI lines, fault signals, power rails
智能电子保险丝高侧开关
TPS481HS04-Q1 — 具有 I2T 线保护、低 IQ 模式和 SPI 的汽车级 48V、4mΩ 智能高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HS-HCS-BLANKRBLEVM — 适用于智能保险丝开关的未装件子卡(RBL 封装)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HS-HCS-BLANKRBLEVM — 适用于智能保险丝开关的未装件子卡(RBL 封装)

close
版本: null
发布日期:
认证

HS-HCS-BLANKRBLEVM-DOC-CERT — HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
HSS-HCS-BLANKRBLEVM — 适用于智能保险丝开关的未装件子卡(RBL 封装)

HS-HCS-BLANKRBLEVM-DOC-CERT — HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: V1
发布日期: 2026-9-15
硬件开发
评估板
HSS-HCS-BLANKRBLEVM — 适用于智能保险丝开关的未装件子卡(RBL 封装)

文档

HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

发布信息

HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Smart Fuse Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 2026-10-23

相关设计资源

硬件开发

评估板
HSS-HCMOTHERBRDEVM — 智能保险丝主板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频