封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS43061 的特性
- 58V 最大输出电压
- VIN 范围:4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)
- TPS43060:针对标准阈值 MOSFET 优化的 7.5V 栅极驱动器
- TPS43061:针对低 Qg 优化的 5.5V 栅极驱动器 NexFET功率 MOSFET
- 支持内部斜率补偿的电流模式控制
- 可调频率范围:50kHz 至 1MHz
- 同步外部时钟功能
- 可调软启动时间
- 电感器直流电阻 (DCR) 或电阻器电流感测
- 输出电压电源正常指示器
- ±0.8% 反馈基准电压
- 5µA 关断电源电流
- 600µA 静态工作电流
- 集成引导加载二极管 (TPS43061)
- 逐周期电流限制和热关断
- 可调节的欠压闭锁 (UVLO) 和输出过压保护
- 小型 16 引脚 WQFN (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD
- 运行 TJ范围:–40°C 至 150°C
应用
- 用于 PC 的 Thunderbolt 端口
- 汽车电源系统
- 同步回扫
- 氮化镓 (GaN) 射频 (RF) 功率放大器
- 平板笔记本附件
- 电池供电系统
- 5V、12V 和 24V 直流总线电源系统
TPS43061 的说明
TPS43060 和 TPS43061 是低 IQ 电流模式同步升压控制器,支持 4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)的宽输入电压范围和高达 58V 的升压输出范围。同步整流功能可为高电流 应用实现高效率,无损电感直流电阻 (DCR) 感测功能可进一步提升效率。该器件产生的功率损耗较低,并且采用带 PowerPAD的 3mm × 3mm WQFN-16 封装,可以在扩展级温度范围(-40°C 至 150°C)内支持高功率密度且高可靠性的升压转换器解决方案。
TPS43060 含有一个 7.5V 栅极驱动电源,适合驱动各种 MOSFET。TPS43061 具有一个 5.5V 栅极驱动电源,驱动强度针对低 Qg NexFET 功率 MOSFET 进行了优化。另外,TPS43061 为高侧栅极驱动器提供了一个集成型自举二极管,从而减少了外部部件数量。