封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS40422 的特性
- 单电源运算:4.5 V 至 20 V
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.6V
- 双输出或双相同步降压控制器
-
PMBus™ 接口能力
- 以 2mV 为步长的电压上升/下降
- 可编程故障限制和响应
- 输出电压,输出电流监控
- 外部温度监视(使用 2N3904 晶体管时)
- 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
- 可编程软启动时间和接通与关断延迟
- 片载非易失性存储器(NVM)用于存储定制配置
- 180°相移以减少输入纹波
- 0°C 到 85°C 温度范围内的基准电压为 600mV,精度为 ±0 .5%
- 电感器 DCR 电流感测
- 可编程开关频率:200 kHz 至 1 MHz
- 具有输入前反馈的电压模式控制
- 多相位运行的电流共享
- 支持预偏置输出
- 差分远程感应
- 外部SYNC
- BPEXT 引脚通过支持外部偏置电源切换来提高效率
- OC、OV、UV 和 OT 故障保护
- 40 引脚、 6mm × 6mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
- 40 引脚、 5mm × 5mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
- 使用 TPS40422 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS40422 的说明
TPS40422 是一款双输出 PMBus 协议同步降压控制器。它也可配置为单一的双向输出。
其宽输入范围支持 5V 和 12V 中间总线。准确的基准电压满足了最新 ASIC 的精度电压的需要并且有可能减少了输出电容。电压模式控制降低噪声敏感度并保证低占空比转换。