封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS40303 的特性
- 输入电压范围为 3V 至 20V
- 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304) 和 1.2MHz (TPS40305) 开关频率
- 高侧和低侧 FET RDS(on) 电流检测
- 可编程热补偿 OCP 电平
- 可编程软启动
- 600mV、1% 基准电压
- 电压前馈补偿
- 支持预偏置输出
- 扩频频谱
- 145°C 的热关断保护限制
- 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,散热垫具有接地连接
- 使用 TPS4030x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS40303 的说明
TPS4030x 是成本优化的同步降压控制器系列产品,可在 3V 至 20V 输入电压下运行。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。固定开关频率为 300KHz、600KHz 或1.2MHz。
在开关频率部分添加了扩频频谱 (FSS) 特性,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。
TPS4030x 具有多种用户可编程功能,包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。
OCP 电平可以通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始通电过程中,TPS4030x 将进入校准环节,测量 LDRV 引脚电压,并设置内部 OCP 电压电平。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程 OCP 电压电平与低侧 FET 上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS4030x 会进入关断和重启周期,直到故障消除为止。