8-pin (D) package image

TPS40200GDR 正在供货

宽输入非同步降压直流/直流控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS40200 的特性

  • Input Voltage Range 4.5 V to 52 V
  • Output Voltage (700 mV to 90% VIN)
  • 200-mA Internal P-channel FET Driver
  • Voltage Feed-Forward Compensation
  • Undervoltage Lockout
  • Programmable Fixed-Frequency (between 35 kHz
    and 500 kHz) Operation
  • Programmable Short-Circuit Protection
  • Hiccup Overcurrent Fault Recovery
  • Programmable Closed-Loop Soft-Start
  • 700 mV 1% Reference Voltage
  • External Synchronization
  • Small 8-Pin SOIC (D) and VSON (DRB) Packages

TPS40200 的说明

The TPS40200 is a flexible, non-synchronous controller with a built-in 200-mA driver for P-channel FETs. The circuit operates with inputs up to 52 V with a power-saving feature that turns off driver current once the external FET has been fully turned on. This feature extends the flexibility of the device, allowing it to operate with an input voltage up to 52 V without dissipating excessive power. The circuit operates with voltage-mode feedback and has feed-forward input voltage compensation that responds instantly to input voltage change. The integral 700-mV reference is trimmed to 2%, providing the means to accurately control low voltages. The TPS40200 is available in an 8-pin SOIC and an 8-pin VSON package and supports many of the features of more complex controllers. Clock frequency, soft-start, and overcurrent limits are each easily programmed by a single, external component. The part has undervoltage lockout, and can be easily synchronized to other controllers or a system clock to satisfy sequencing and/or noise-reduction requirements.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息