封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS40190 的特性
- 输入工作电压范围:4.5V 至 15V
- 基准为 0.591V ±1%
- 电压模式控制
- 适用于内部管理、驱动器电源和轻外部负载的内部 5V 稳压器
- 可选短路保护阈值
- 预偏置输出安全保护
- 300kHz 固定开关频率
- 内部软启动
- 小型 3mm × 3mm、10 引脚 SON 封装
- 适用于 N 沟道 MOSFET 的自举驱动器
- 自适应反跨导功能
- 内部自举二极管
- 用于降低开关损耗的 1.2A 驱动器
TPS40190 的说明
TPS40190 是一款成本更低的同步降压控制器,额定工作电压范围为 4.5V 至 15V,并且可实现固定频率电压模式电源。该控制器使用自适应反跨导方案来预防高侧和整流器 MOSFET 同时打开,从而防止两个 MOSFET 中出现击穿电流。
该控制器还提供三个短路保护阈值数值,用户可从中择一。可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器对保护等级进行设置。在启动期间,可检测连接到 COMP 的阻抗,并将信息解码,以便在三个阈值中选择一个。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。
TPS40190 可提供强大的驱动器以最大限度减小功率级中的开关损耗,降低 MOSFET 中积累的热量,并允许使用更大的 MOSFET 而不会影响开关时间。