封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
TPS40077 的特性
- 在 4.5V 至 28V 输入范围内运行
- 固定频率高达 1MHz 的可编程电压模式控制器
- 预测性栅极驱动反跨导电路
- <1% 内部 700mV 基准电压
- 用于高侧和同步 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的内部栅极驱动输出
- 16 引脚 PowerPAD™封装
- 热关断保护
- 与预偏置功能兼容
- 功率级关断功能
- 可编程高侧感应短路保护
TPS40077 的说明
TPS40077 是一款中压、宽输入电压(4.5V 至 28V)同步降压控制器,可以为多种用户可编程功能的设计提供灵活性,包括软启动、欠压锁定 (UVLO)、工作频率、电压前馈以及高侧 FET 检测短路保护。
TPS40077 使用第二代预测性栅极驱动器来驱动外部 N 沟道 MOSFET,以便最大限度降低低侧 FET 的体二极管的导电能力,并最大限度提高效率。其支持预偏置输出,方式是在闭环软启动所需的电压大于预偏置电压之前,禁止打开低侧 FET。电压前馈功能可在发生输入瞬变时即时响应,并在宽输入电压工作范围内提供恒定的 PWM 增益以降低补偿要求。可编程的短路保护提供了故障电流限制和断续恢复功能,可最大限度降低输出短路时的功率耗散。16 引脚 PowerPAD 封装带来良好的热性能和紧凑的外形。